压光过程中的高效控制和监测
IO-Link 主站可最大限度地提高压延机的生产率
在压延过程中,电极箔等材料通过辊筒进行压制,以获得均匀的厚度和表面结构,这是电池生产中的一个重要步骤,对电池的性能和使用寿命有重大影响。使用传感器精确控制轧制间隙、温度和接触压力等参数对于确保产品质量的一致性至关重要。在压延机上安装 IO-Link 主站可显著提高生产效率。IO-Link 主站每个端口最多可连接 8 个 IO-Link 传感器和执行器,从而确保实时全面记录所有相关过程数据。集成的诊断功能可对状态数据进行持续监控,从而支持预测性维护并最大限度地减少计划外停机时间。
特殊功能
- 每个端口最多可连接 8 个 IO-Link 传感器和执行器,对机器参数进行全面监控
- 通过 IO-Link 主站进行灵活的参数设置并适应不同的生产条件
- 采用标准化的 IO-Link 连接,安装简单,减少布线工作量
- 支持 IIoT 协议(如 MQTT),可无缝集成到更高级别的系统中
- 用于检测异常和优化维护间隔的集成诊断功能
推荐用于优化压光过程的 IO-Link 产品
BNI00HA
用于 EtherCAT 的网络模块
- 介面
- EtherCAT
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 2 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"-插口, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1
BNI007Z
带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 總電流 US,感測器
- 4 A
- 開關電流
- 16x 350 mA
- 總電流 UA,執行器
- 4 A
- 外殼材質
- PA,透明
- 尺寸
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 3.5 ms
- 過程數據 IN
- 2 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
BNI0046
IO-Link 传感器/执行器集线器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 單信道監控
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 開關電流
- 16x 2 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 環境溫度
- -5...55 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 6.2 ms
- 過程數據 IN
- 8 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
BNI0046
IO-Link 传感器/执行器集线器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 單信道監控
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 開關電流
- 16x 2 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 環境溫度
- -5...55 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 6.2 ms
- 過程數據 IN
- 8 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
BNI00KA
带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- Spring terminal, 4-針
- 數位輸入端
- 16 個 NPN
- 數位輸出端
- 16 個 NPN
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 2 A
- 開關電流
- 16x 500 mA
- 總電流 UA,執行器
- 4 A
- 外殼材質
- PA 6.6
- 尺寸
- 77.5 x 50.9 x 86.8 mm
- 環境溫度
- -20...50 °C
- 防護等級
- IP20
- 傳輸率
- COM3(230.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 0.6 ms
- 過程數據 IN
- 2 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
BNI00EN
用于 Profinet 的网络模块
- 介面
- ProfiNet
- Interface IIoT
- REST API
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 4 A
- Fast Start-Up(FSU)
- 是
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 31.7 x 224 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1
- Safety Hub Support
- 是
压延领域的更多应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry