在压延过程中精确调节液压缸的位置
感应式位置传感器,用于精确控制和可靠监测辊筒位置
电池生产中使用压延机对正极和负极材料进行均匀压实和厚度控制,辊筒的精确位置控制对稳定产品质量至关重要。使用我们的 感应式位置传感器,可以无接触地精确检测到移动辊筒的液压缸的位置。这些传感器可向机器控制系统提供连续反馈,以便立即纠正偏差。重复精度高,无磨损,因此使用寿命长,维护成本低。由于设计紧凑,它们还可以轻松安装在狭窄的机器空间内。
特点
- 四个不同的系列,即使在狭窄的空间内也能灵活应用
- 测量范围可单独调节,以适应不同的应用场合
- 非接触式检测,无需机械调整,因此无磨损
- 高重复精度和精确定位,实现始终如一的高工艺质量
- 模拟和数字接口,IO-Link 变体,便于集成和数据处理
- 应用范围广泛,例如检测滚筒位置、冲孔深度、夹具或阀门位置
推荐用于液压缸精确位置调节的产品
BIP0004
电感式位置传感器,通过 IO-Link 传输信号
- 尺寸
- 70 x 30 x 16 mm
- 結構
- 方形
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,3 針
- 外殼材質
- PA
- 測量範圍
- 0-40 mm
- 介面
- IO-Link 1.0
- 重複精準度符合 BWN
- ±100 µm
- 最大線性偏差
- ±500 µm
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 環境溫度
- -25...85 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 功能原理
- 電感式定位系統
BIP001L
抗电磁兼容性强的电感式位置传感器
- 尺寸
- 30 x 18 x 40.5 mm
- 結構
- 方形
- 接口
- 電纜,2 m,PUR
- 電纜,遮蔽
- 是
- 外殼材質
- PA
- 測量範圍
- 0-17 mm
- 模擬輸出
- 模擬,電流 4...20 mA
- 輸出特性
- 可調式
- 重複精準度符合 BWN
- ±50 µm
- 最大線性偏差
- ±250 µm
- 工作電壓 Ub
- 15-30 VDC
- 環境溫度
- -25...70 °C, 溫度漂移 -10-70 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 功能原理
- 電感式定位系統
BIP001U
易于操作的电感式位置传感器
- 尺寸
- 35 x 35 x 31 mm
- 結構
- 方形
- 接口
- 電纜,2.00 m,PUR
- 電纜,遮蔽
- 是
- 外殼材質
- PA
- 測量範圍
- 0-17 mm
- 模擬輸出
- 模擬,電壓 0-10 V
- 輸出特性
- 可調式
- 重複精準度符合 BWN
- ±50 µm
- 最大線性偏差
- ±250 µm
- 工作電壓 Ub
- 15-30 VDC
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 功能原理
- 電感式定位系統
快速感應式位置測量傳感器
BIR0007
訊號傳輸:SSI 介面
- 接口
- 插接器,M12x1,8 針
- 外殼材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
- 測量長度
- 300 mm
- 介面
-
SSI: V1.1
IO-Link
線性上升/下降 - 輸出特性
- 線性上升/下降
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0004
訊號傳輸: IO-Link
- 接口
- 插接器,M12x1,4 針
- 外殼材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
- 測量長度
- 300 mm
- 介面
-
IO-Link: V1.1
線性上升/下降 - 輸出特性
- 線性上升/下降
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0005
類比輸出訊號(易於處理)
- 接口
- 插接器,M12x1,5 針
- 外殼材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
- 測量長度
- 300 mm
- 介面
-
模擬,電壓: V1.1
IO-Link
模擬,電壓: 0-10 V
線性上升/下降 - 輸出特性
- 線性上升/下降
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0006
類比輸出訊號(高 EMC 抗擾性)
- 接口
- 插接器,M12x1,5 針
- 外殼材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
- 測量長度
- 300 mm
- 介面
-
模擬,電流: V1.1
IO-Link
模擬,電流: 4-20 mA
線性上升/下降 - 輸出特性
- 線性上升/下降
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
压延领域的更多应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry