在压光过程中引导调整辊筒位置
BDG 数字式位置指示器,用于快速可靠地更改格式
带有直观用户界面的 BDG 数字式位置指示器可支持半自动格式转换。它可以快速、精确地设置辊子位置,从而有效地调整机器以适应不同的批量。在转动滚轮时,运行指示灯会引导您,并清楚地显示目标值。此外,该系统还具有智能功能,如监控内部温度和相对湿度,从而在操作过程中提供额外的安全性和可靠性。
特殊功能
- 先进的 IO-Link 功能,便于安装和数据处理
- 集成状态监测功能,包括内部温度和湿度监测
- 坚固的外壳,防护等级为 IP69K,通过了 ECOLAB 认证,非常适合苛刻的工业环境
推荐产品,实现高效的格式调整
BNI00E0
单个转换点可视化
- 功能原理
- 配備光學感測器的指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 6
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
色輪模式 - 調整方法
- 功能顯示
- 輔助功能
- Daisy Chain(每個 IO-Link 埠 2 個設備)
- 作用範圍
- 100 mm 可調
- 尺寸
- 61.8 x 62.4 x 57.5 mm
- 外殼材質
- PC,透明 PPS
- 固定件
- 螺栓 M22
- 環境溫度
- -5...55 °C
- 防護等級
- IP67
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 8.4 ms
- 過程數據 IN
- 2 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
BIS00LH
用于更换部件识别的 RFID 读/写头
- 產品群組
- HF(13.56 MHz)
- 尺寸
- Ø 30 x 83 mm
- 安裝
- 無金屬(緩衝區)
- 天線形狀
- 圓形
- 支援的數據載體類型
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- 黃銅, 黃銅鍍鎳螺母, 鍍鎳
- 環境溫度
- -20...80 °C
- 防護等級
- IP67
- 介面
- IO-Link 1.1
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
BDG0292
带显示器的数字位置指示器
- 顯示
- 數字顯示器
- 軸型
- 空心軸
- 機軸直徑
- 20 mm
- 分辨率,旋轉式
- 14000 ppr
- 重複準確性
- ± 1 Inkrement
- 最大線性偏差
- ±1°
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 轉速,最大
- 600 1/min
- 介面
- IO-Link 1.1
- 外殼材質
- PA 12
- 防護等級
- IP69K,IP68
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BNI0088
系统状态可视化
- 功能原理
- 指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 3
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 調整方法
- 功能顯示
- 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 213 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP65
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
压延领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry