產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

利用超音波感測器監控材料可用性

BUS 超音波感測器用於靈活監控塗層製程中的材料可用性

承載膜的可用性對於連續高效的塗布製程至關重要。巴魯夫的 BUS 超音波感測器透過精確測量與薄膜的距離來監控捲筒上的料位,無論材料的顏色或透明度如何。該感測器在惡劣環境下仍具有高穩定性,並可透過 IO-Link 介面輕鬆設置參數和整合到現有系統中。及早發現低料位可使操作人員快速做出反應,及時更換卷材,達到不間斷地穩定生產。

特點

  • 無論材料的顏色或透明度如何,都能利用超音波技術穩定地監控材料庫存
  • 透過 IO-Link 提供廣泛的參數設置選項和附加功能,以適應不同的應用
  • 設計堅固,可在惡劣的工業環境中使用
  • 易於閱讀的顯示器,方便調試和狀態監控

推薦用於塗層製程中材料監控的超音波感測器:

BUS0067

帶類比輸出的超音波感測器

BUS005Y

耐高壓超音波感測器

BUS0067

帶類比輸出的超音波感測器

結構
Ø 12 mm
模擬輸出
模擬,電壓 0-10 V
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
鍍鎳黃銅, 鍍鎳
PBT
感應面材質
PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
作用範圍
20-250 mm
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
重複準確性
± 0.15 % FS
工作電壓 Ub
15-30 VDC
更多產品詳情
BUS005Y

耐高壓超音波感測器

結構
Ø 47 mm
過程接口
G 1"
模擬輸出
模擬,電壓/模擬,電流 0-10 V/4-20 mA
開關輸出端
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
接口
插接器,M12x1 插頭,5 針
外殼材質
不鏽鋼(1.4571)
PBT, TPU
感應面材質
PTFE
作用範圍
85-1500 mm
換接頻率
9 Hz
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
重複準確性
± 0.15 % FS
耐壓性,最大
6 bar
工作電壓 Ub
9-30 VDC
更多產品詳情

塗層和乾燥領域的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎