產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

监控系统状态的即插即用解决方案

状态监测工具包

关键信息

产品类型

IO-Link 边缘网关

价值主张

无风险集成永久状态监控功能,提高机器和系统的可用性。

应用领域

自给自足和网络化:运行独立于控制的设备维护系统,提供数据作为大型 IT 结构的一部分,如数字双胞胎。

机器和系统运行面临的挑战

工业领域的一大挑战是监控机器、系统或复杂生产线部件的磨损情况。不同的压力会导致部件不同程度的磨损,从而影响其使用寿命。此外,运行和使用时间、环境条件以及维护和保养频率等因素也会影响各个部件的负载。

状态监测

其基础是我们的状态监测工具包(CMTK),这是一种创新型硬件,搭配智能软件,用于自动数据采集和评估。任何 IO-Link 传感器都可以无缝连接,无需调整现有系统。

状态监测能快速可靠地识别最微小的变化。这意味着您可以随时了解机器的状况,制定维修计划并进行预防性维护。

BCM 助手

使用 BCM 助手,只需点击几下,您就可以根据自己的应用定制状态监测传感器。通过实际示例,您可以了解哪些步骤是必要的,以及执行起来有多简单。
进入 BCM 助手

advantages_in_a_circle

如何从 CMTK 中获益

用户友好型软件

advantages_in_a_circle

强大的硬件

advantages_in_a_circle

模块化扩展

advantages_in_a_circle

一次性支付,无隐藏许可费

advantages_in_a_circle

自给自足的基础设施

CMTK 可完全独立于系统的现有 IT 和自动化网络运行,从而减少数据流量,并将对现有系统的干扰降至最低。

即插即用的调试

CMTK 无需配置即可立即使用。通过个性化参数,可根据您的需求进行最佳定制,从而避免长时间停机。

自定义通知配置

如果传感器数据显示某些机器行为,可轻松设置通知,并为不同类型的机器定义监控任务。

任意扩展

只需一个数字接口,即可将任意数量的 CMTK 设备组合到一个网络中,无需额外的配置工作,从而提高系统管理和监控的效率。

通过数字接口实现可扩展性

CMTK 可透過 OPC/UA 和 MQTT 提供資料,因此您可以在本機網路或雲端系統中處理資料。

与众多传感器高度兼容

将 CMTK 与任意数量的 IO-Link 和状态监测传感器相结合,即可获得机器的振动、温度或压力等监测数据。

应用和解决方案

您有任何问题、要求或建议吗?

您有任何问题或想了解更多信息吗?请直接与我们联系。我们期待您的来信。
跳转到联系中心

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎