電池組裝過程中穩定的電池存在檢測
BOS 光電近接開關實現精確檢測和平穩自動化
在電池組裝過程中,尤其是在使用電池片到封裝技術生產模組時,精確檢測單個電池片的存在對於順利進行自動化組裝過程至關重要。我們的 BOS 光電近接開關能穩定地檢測電池片的存在,無論電池片的表面、顏色或材質如何。這確保了機器人輔助生產線的高製程穩定性和效率。
特點
- 多種系列可滿足不同的組裝要求
- 即使背景非常近,也能精確偵測物體
- 檢測不受電池表面、顏色或材質的影響,用途廣泛
- 即使反射程度不同,掃描範圍幾乎不變
用於電池安裝的推薦產品
BOS02AR
齊平安裝的對照式感測器,適用於不同類型的光源,檢測範圍可達 20 米
- 型號系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 作用範圍
- 0-20 m
- 接口
- 插接器,M8x1,4 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS027R
立方體對照式光電感測器,具有不同類型光源
- Special characteristics
- Washdown
- 型號系列
- 21M
- 尺寸
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- 介面
-
IO-Link: 1.1
常開觸點(NO)
常閉觸點(NC) - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵(接收器)
- 光線類型
- 紅光
- 作用範圍
- 0-20 m
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄,粉末塗層 壓鑄鋅
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS01JK
成本效益高、體積小的立方體擴散反射感測器入門級產品
- 型號系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 在 260 mm 時的焦距,典型
- 光斑大小
- 0.2 x 0.3 mm 聚焦
- 光線類型
- 雷射紅光
- 作用範圍
- 20-300 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS028T
垂直對照式光電感測器,具有不同類型的光,適用M18螺紋安裝
- 型號系列
- R81K
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵(發射器)
- 光線類型
- 紅外線型
- 作用範圍
- 0.3...20 m
- 接口
- 電纜,2 m,PVC
- 外殼材質
-
ABS
PMMA - 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 供貨範圍
- 支承角鋼
模組和包裝裝配中的更多應用案例
了解其他應用
Downloads
-
Industry brochure battery industry