產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

在電氣干擾區域安全傳輸訊號

BNI 網路模組

在电气干扰区域安全传输信号

我們的模組堅固耐用,即使在焊接飛濺、焊接電流和電磁干擾場的情況下也能實現穩定的訊號傳輸。透過 IO-Link 進行高效的點對點佈線,可在控制櫃外的焊接室內建立分散式系統結構。

配備有 IO-Link 主站的網路節點可透過工業乙太網與主控制器或機器上的控制單元直接通訊。大量帶有 IO-Link 介面的智慧感測器或 I/O 模組都可以連接到 IO-Link 連接埠。

特點

  • 由玻璃纖維增強塑膠製成,能穩定地承受焊接飛濺、焊接電流和電磁場的影響
  • IO-Link 主站和集線器有 8 個連接埠及 16 個輸入和輸出端
  • 用於乙太網/IP 和 Profinet 的 IO-Link 主站

無干擾資料傳輸的推薦產品

BNI008M

用於 Ethernet/IP 的耐用網路模組

BNI00EK

用於 Profinet 的強大網路模組

BNI0091

用於焊接環境的 IO-Link 感測器/執行器集線器

BNI008M

用於 Ethernet/IP 的耐用網路模組

介面
乙太網/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
是
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 4-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 4-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
塑膠
尺寸
68 x 42.9 x 226 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1.3
更多產品詳情
BNI00EK

用於 Profinet 的強大網路模組

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
4 A
Fast Start-Up(FSU)
是
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
塑膠
不鏽鋼
尺寸
68 x 36.8 x 226 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP68
IP69K
IO-Link 版本
1.1
Safety Hub Support
是
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BNI0091

用於焊接環境的 IO-Link 感測器/執行器集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 4-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9 A
外殼材質
PBT, GF30
不鏽鋼(1.4404), Inserts
尺寸
68 x 39.1 x 183.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.0 ms
過程數據 IN
6 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情

機器人領域的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎