涂层和干燥电极的可视化流程
用于快速故障检测和过程控制的智能灯 BNI
在电池生产中涂覆和干燥电极材料时,精确的可视化和快速的响应时间对于确保稳定的生产条件非常重要。涂布机需要随时监控各种参数,如涂布速度、浆料粘度和干燥段温度。 巴鲁夫的 SmartLights BNI LED 信号灯可灵活地显示这些参数,使偏差一目了然。信号灯可灵活地显示这些参数,使偏差一目了然。各种显示模式和可定制的色谱可实现直观显示,例如 "涂覆进行中"、"干燥完成 "或因缺料而发出警告的状态。这样,操作人员就能立即对变化做出反应,并在不中断工艺的情况下采取必要措施。可选的声音信号可提高安全性,并在必要时进行快速干预。
特殊功能
- 可定制的色谱,用于显示 "运行中"、"检测到偏差 "或 "需要维护 "等状态。
- 三种显示模式(分段、液位和运行灯模式)可灵活适应不同的工艺要求
- 在运行过程中可轻松调整显示,以便对变化做出快速反应
- 可选的声音模块可放大视觉信号并快速通知操作人员
推荐用于生产过程可视化的智能灯和机器照明
BNI0082
智能灯 - 不同段数的 led 信号灯塔
- 功能原理
- 指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 5
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 調整方法
- 功能顯示
- 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 309 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP65
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
BNI008A
6 段式 ip67 紧凑型 led 信号灯
- 功能原理
- 配備蜂鳴器的指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 3
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 音量,最大
- 95 dB
- 調整方法
-
功能顯示
音量 - 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 234.5 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP30
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
BAV001W
IO-Link 控制面板
- 功能原理
- IO-Link 控制台,4 重
- 尺寸
- 85 x 64 x 199 mm
- 最小環境溫度
- -5 °C
- 最大環境溫度
- 55 °C
- 認證
-
CE
WEEE
BAE00ZM
照明机器
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 規格
- 機台照明燈
- 尺寸
- Ø 45 x 420 mm
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 材料
-
鋁 陽極化
硼矽酸鹽玻璃 - 發光面
- 380 x 42 mm
- 反射角
- 120 °
- 光線類型
- LED 白光,散光
- 亮度
- 1450 lm
- 色溫
- 5000 K
- 環境溫度
- -20...40 °C
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 防護等級
- IP67
BNI0088
不同段数的智能 led 信号灯塔
- 功能原理
- 指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 3
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 調整方法
- 功能顯示
- 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 213 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP65
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
涂层和干燥领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry