產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

透過電感式感測器進行最終位置檢測和監控

利用電感式 NAMUR 感測器進行可靠的控制和監控

透過電感式感測器進行最終位置檢測和監控

魯夫提供多種可耐高壓達 500 bar 的電感式 NAMUR 感測器- 可運用於液壓缸上的最終位置檢測以及危險區域的閥門位置監控。所有感測器皆可耐受各種媒介,且有多種機殼和螺紋尺寸可供選擇。

有些感測器適用於易爆情況不常出現的區域。但在結合斷開開關放大器一起使用的情況下,這類感測器亦可用於有爆炸危險的設備和防爆區 1(2G)的空間裡。

  • 可運用於防爆區 1(2G)和 2(3G)
  • 可耐壓至 500 bar
  • 可耐高溫至 140 °C
  • 由於非接觸式作業,因此無耗損
  • 不容易受到髒污影響
  • 抗短路
  • 多種常見的感測器殼體可供選擇
  • 固定式電纜或插拔連接器
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎