產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

超聲波傳感器 - 耐化學腐蝕、非接觸式且即使在超壓情況下也能保持精確

超聲波傳感器 - 耐化學腐蝕、非接觸式且即使在超壓情況下也能保持精確

巴魯夫的超聲波傳感器 BUS M30E2 具有耐化學性,可在無接觸的情況下精確測量液位。這在常壓下以及在高達 6 巴的超壓的罐和容器中都是如此。使用 1" 螺紋法蘭非常容易在罐中進行壓力密封安裝。另一個優點:開關和模擬輸出的組合可以同時進行液位測量和溢流保護。

特殊性

  • 通過 PTFE 膜防止侵蝕性介質
  • 非接觸式測量
  • 1.3 m 工作範圍,5 m 限制範圍
  • 由於軟件過濾器,可用於從上方填充的容器或帶有攪拌器的容器
  • 用於食品工業的高品質不銹鋼外殼
  • 過程連接 G1
  • 一個傳感器或帶有 2 個 PNP 開關輸出的變體中的開關和模擬輸出
  • 可通過數字顯示輕鬆調節
  • 防護等級 IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎