產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

利用叉型光電感測器偵測液體

利用叉型光電感測器偵測液體

若要隔著透明的容器壁厚偵測清澈、有色或混濁液體的充填液位,可使用我們偵測液體的叉型光電感測器。因為其紅外線可確實偵測到水含量超過 15 % 的所有液體。薄薄的附著層會被隱藏。叉型光電感測器可藉此偵測到邊界位置,即便在小直徑管口(≤ 6 mm)的透明小軟管裡也一樣。

特點

  • 叉件長度 30 mm 和 80 mm
  • 接口:M8 插拔連接器,3 腳
  • 防護等級 IP67
  • NPN 或 PNP 開關輸出端(可切換為開啟裝置或鎖止裝置)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎