登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

26.09.2022

新一代光電傳感器

可在堅固的立方標準外殼中靈活使用

新一代光電傳感器

憑藉新一代光電傳感器,巴魯夫正在擴展其全球知名的產品系列,並為檢測物體提供普遍適用且可靠的解決方案。新產品組合採用緊湊而堅固的立方標準外殼,包括所有傳感器原理 - 包括帶和不帶背景抑制的漫反射傳感器、回歸反射傳感器和對射式傳感器。傳感器可提供不可見紅外光和紅光,紅光清晰可見,因此易於對齊。

範圍為 100 毫米的集成寬光束和範圍為 50-150 毫米的“小光束”提供了最大的靈活性。這同樣適用於簡單的 NC/NO 開關和電位器,可以快速輕鬆地調整靈敏度。

應用領域多種多樣:由於顏色和材料的獨立性,食品和飲料行業的光傳感器可以輕鬆可靠地檢測塑料瓶。單向光柵通常用於檢測裝在紙板包裝中的食物。反射式光電傳感器可用於檢測在傳送帶上移動的彩色塑料小托盤 - 非常適合工廠自動化、生命科學、金屬加工和汽車應用。帶有背景抑制功能的漫反射傳感器可以檢測塑料面板等小部件。

特殊性

  • 在堅固的傳感器設計中建立標准設計
  • 由於寬光束(針對非均勻物體進行了優化)、“小光束”(改進了小部件檢測)和遠距離(範圍可達 1 米),可變範圍和高檢測範圍
  • 借助電位器可快速輕鬆地調整靈敏度
  • 通過簡單的 NC/NO 切換實現靈活的操作
  • 由於集成了所有基本傳感器原理,應用領域廣泛,應用可以自由設計
  • 防護等級 IP67
  • UKCA 認證和 cULus 認證

BOS029M

帶背景抑制的漫反射掃描儀

BOS02AH

擴散器,寬光束

BOS02A9

漫射按鈕,小光束

BOS02AJ

電燈開關

BOS02A3

反射式傳感器

BOS02AR

贯通式传感器

BOS029M

帶背景抑制的漫反射掃描儀

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
Focus, typical at 90 mm
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 4.5 mm 60 mm 時
作用範圍
20...350 mm
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOS02AH

擴散器,寬光束

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
作用範圍
0-100 mm
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOS02A9

漫射按鈕,小光束

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
作用範圍
50...150 mm
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOS02AJ

電燈開關

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
作用範圍
0-500 mm
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOS02A3

反射式傳感器

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 105 mm 2 m 時
作用範圍
0-5 m
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOS02AR

贯通式传感器

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
作用範圍
0-20 m
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情

Downloads

  • Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects