產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

08.12.2025

微型的 25 GigE 工業相機--支援 RDMA 和 GigE Vision 3.0

無風扇、節能高效率、超高速,2,460萬像素下幀率超過100fps

最紧凑的 25 GigE 工业相机--配备 RDMA 和 GigE Vision 3.0

巴魯夫新推出的BVS CA-GW系列相機是目前市面上最精巧的25 GigE工業相機。該系列專為要求苛刻的工業應用而開發,結合了卓越的影像品質和超高速資料傳輸,是工業自動化、物流、包裝和製藥行業、測量技術和半導體行業的理想之選。

用最小的空間實現最大效能-支援25GigE、RDMA 和 RoCEv2

BVS CA-GW 系列相機設計精巧,正面面積僅為 40 × 40 mm,在 2,460 萬像素解析度下,幀速率可超過 100 張/秒,12 V 電壓下最大功耗僅為 12 瓦。
採用了SONY 2.7 系列的最新 Pregius S 感測器,解析度從 5.1 百萬像素到 2,460 萬像素不等,其中包括新型 IMX901 和 IMX902 感測器,長寬比分別為 4:1 和 3:1。 您可在此處查看我們所有的感測器概覽。

技術亮點之一是整合了 RDMA 技術(遠端直接記憶體存取),可將資料直接傳輸到主機的RAM,而不會佔用 CPU 資源,並將延遲降至最低。這是透過 RoCEv2 協定實現的,該協定是新的GigE Vision 3.0 標準的一部分。資料透過帶有 SFP28 收發器的光纖電纜傳輸。此外,還提供銅纜連接(10GigE)版本可供選擇。

GigE Vision 3.0 提供多種感測器選擇,易於整合

在開始批量生產時,大約有 20 種感測器可供選擇,包括單色、彩色和紫外線感測器。這些相機與新的 GigE Vision 3.0 標準完全相容,可輕鬆整合到現有系統中。內部機器視覺軟體 Impact Acquire 可確保流暢的圖像採集,並與常見的電腦平台完全相容。

為了連接編碼器、液體鏡頭或閃光燈控制器等外部元件,該系列提供了數位輸入和輸出、兩個 GPIO、一個 RS232 介面和一個軟體可切換輸入(5 或 24 VDC、TTL 或 PLC 訊號)。模組化設計還支援客戶客製化需求,如特殊濾光片、擴展溫度範圍、凍結韌體版本或在無塵室條件下生產。歡迎聯絡我們的客製化設計與工程 (CDE)部門,以取得個人化客製化解決方案。

特點

  • 採用最新的 GigE Vision 3.0 標準,並搭載 RDMA 技術以降低 CPU 負載。
  • 超小型設計,正面面積僅為 40 × 40 mm。
  • 12V 電壓下最大功耗為 12 瓦
  • SFP28 光纖技術提供經濟高效的遠距離連接
  • SONY最新的 Pregius S 感測器確保了卓越的圖像品質和靈活性。
  • 支援 C 型介面和 TFL 型介面(尤其適用於 IMX901 感測器)。

您有任何問題、需求或建議嗎?

您有任何問題或想了解更多資訊?請直接與我們聯繫--我們期待您的來信。
聯絡我們
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎