產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

客製化相機產品BVS

有限的空間、額外的介面或特殊的影像感測器、光學元件和濾光片:工業相機的要求往往非常獨特,即使是大量的標準產品也無法滿足。 巴魯夫的模組化相機系統為客戶客製化解決方案奠定了理想的基礎。

鏡片

鏡頭架

篩選

感測器板

相機機身

適配器

電纜


由於採用模組化架構,巴魯夫提供可以在短時間內輕鬆地對現有變體選項進行以下修改:

  • 根據您的規格自訂單獨的過濾器
  • 客製化的外殼顏色和印刷
  • 客戶發布的軟體版本的韌體凍結
  • 自訂序號範圍
  • 工廠光學元件組裝、調整
  • 根據客戶規格進行校準和初始測試

此外,巴魯夫還開發相機組件的特殊解決方案和修改以及軟體調整,最佳方式整合到您的應用中:

連接技術和介面:

根據客戶需求,巴魯夫提供特殊的連接器或傾斜角度的解決方案,以減少所需的安裝空間。 我們可以修改 I/O 模組並擴展介面,以便您也可以輕鬆控制周邊設備 - 馬達、照明、光學元件等。

鏡頭支架:

相機正面可以調整並連結低階鏡頭(S型安裝)。 使用精密或特殊鏡頭也可以實現更高品質的連接。 當然,外殼的設計可以滿足您的保護要求,以及您對形狀、顏色和標誌印刷的期望。

感測器頭:

對於不尋常的觀看方向,我們將影像感測器與相機電子設備分開,並在兩者之間進行靈活的連接。 剛柔結合板可確保節省空間且節省成本的設計。

外形尺寸:

根據客戶的規格,我們更改電路板外型尺寸並使電子裝置適應特定的外殼形狀。

嵌入式解決方案:

我們可以將相機整合到現有組件中。 並根據您的規格調整外型尺寸、連接技術和介面。

擴展規格:

特別是在惡劣的環境中,標準環境溫度有時不足以確保安全操作。因此,我們為許多攝影機系列提供延伸的溫度範圍。還有一些應用需要擴展的清潔過程。我們也可以提供客製化服務。

軟體:

在相機軟體領域,除了完成特殊開發之外,巴魯夫還為您實施特定的優化:例如,巴魯夫透過額外的即時預處理來擴展相機功能。 還透過額外的智慧功能減少硬體支出和成本。 根據要求,巴魯夫可以實現完整的相機組件,包括影像感測器和相機電子設備。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎