登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BCC02M3

單頭連接線

類型代碼:

BCC M313-0000-20-001-PX0334-050

接口
M8x1 插頭,直頭,3 針,A 編碼
電纜
PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
0.34 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...90 °C
工作電壓 Ub
60 VDC/60 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP69K
認證
CE
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

設定輔助/工具

可由顧客自定規格的插拔連接器
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11