- 測量原理
- 以流液為基礎的測量系統
- 測量軸
- 1
- 測量範圍
- 0-360°
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 介面
- 模擬,電流 4-20 mA
- 分辨率
- ≤ 0.01 °
- 精準度
- ±0.1 % FS,BIS少 0.1 °
- 接口
- 插接器,M8x1
- 外殼材質
- 鋁
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
WEEE - 附加文本
- 附帶測量報告。
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01