登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES00J0

感應式近接開關

類型代碼:

BES 516-3007-E4-C-S4-00,3

尺寸
Ø 4 x 27 mm
結構
D4.0
安裝
齊平
作用範圍
0.8 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
5000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.30 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

未配備固定擋塊的夾緊裝配

通用固定裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

光電感測器的固定角鐵

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01