登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES050A

S-BES G S

類型代碼:

BES G04EC-NOC15B-S26G

尺寸
Ø 4 x 29 mm
結構
D4.0
安裝
齊平
作用範圍
1.5 mm
開關輸出端
NPN-常閉觸點(NC)
換接頻率
5000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
插接器,M5x0.5 插頭
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

未配備固定擋塊的夾緊裝配

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

光電感測器的固定角鐵

導軌型電源供應器