登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES00U4

感應式近接開關

類型代碼:

BES 516-349-E4-C-PU-03

尺寸
Ø 6.5 x 30 mm
結構
D6.5
安裝
不齊平
作用範圍
2.5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
2000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
電纜,3.00 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP68
認證
CE
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

未配備固定擋塊的夾緊裝配

通用固定裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

導軌型電源供應器