登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES034U

感應式近接開關

類型代碼:

BES 516-324-SA44-C-S4-01,5

尺寸
Ø 8 x 20 mm
結構
M8x1
安裝
齊平
作用範圍
1.5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
4000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,1.50 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

通用固定裝置

螺母

通用安裝系統

單頭連接線

雙頭連接線

Electrical accessories