- 尺寸
- Ø 8 x 35 mm
- 結構
- M8x1
- 安裝
- 齊平
- 作用範圍
- 1.5 mm
- 開關輸出端
- PNP-常閉觸點(NC)
- 換接頻率
- 5000 Hz
- 外殼材質
- 不鏽鋼
- 感應面材質
- PBT
- 接口
- 電纜,3.00 m,PUR
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP68
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01