登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES01M5

BES 516-383-EO-C-PU-05

感應式近接開關

尺寸
Ø 8 x 45 mm
結構
M8x1
安裝
不齊平
作用範圍
2.5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)

產品執行

您對產品有任何疑問嗎?

數量規模

聯絡請求
主要特徵
尺寸
Ø 8 x 45 mm
結構
M8x1
安裝
不齊平
作用範圍
2.5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
5000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
電纜,5.00 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎