登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BOS0293

S-BOS R81K R

類型代碼:

BOS R81K-NA-PR10-S4

型號系列
R81K
尺寸
15 x 48.9 x 31 mm
介面
NPN 常開觸點(NO)
常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光柵
光線類型
LED 紅光
光斑大小
180 x 180 mm 3 m 時
作用範圍
0-3 m
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
UKCA
WEEE
供貨範圍
支承角鋼
反射器
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

反射裝置

單頭連接線

雙頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02