登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES0438

S-BES M H

類型代碼:

BES M18EI-POC80B-S04G-L01

Special characteristics
Washdown
尺寸
Ø 18 x 65 mm
結構
M18x1
安裝
齊平
作用範圍
8 mm
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
換接頻率
700 Hz
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
感應面材質
PEEK
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP68
認證
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

通用固定裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器