- 尺寸
- Ø 12 x 138 mm
- 結構
- M12x1
- 安裝
- 齊平
- 作用範圍
- 1.5 mm
- 開關輸出端
- PNP-常開觸點(NO)
- 換接頻率
- 1000 Hz
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4104)
- 感應面材質
- EP
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -25...80 °C
- 耐壓性,最大
- 500 bar
- 防護等級
- IP68
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01