登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES048J

S-BES R MF

類型代碼:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02

尺寸
32 x 20 x 8 mm
結構
32x20x8
安裝
齊平
作用範圍
5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
100 Hz
外殼材質
鋅,壓鑄
感應面材質
PA 12
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.20 m,TPU
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
抗磁場干擾
抗磁場(AC/DC)
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用固定裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器