登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES02J0

感應式近接開關

類型代碼:

BES 516-347-SA2-03

尺寸
50 x 25 x 10 mm
結構
50x25x10
安裝
齊平
作用範圍
5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
500 Hz
外殼材質
感應面材質
PBT
接口
電纜,3.00 m,矽
環境溫度
-25...100 °C
防護等級
IP65,電纜輸出端 IP60
認證
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

沒有推薦的配件可用。