登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES04YL

S-BES R S

類型代碼:

BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS04-107

尺寸
16 x 8 x 4.7 mm
結構
16x8x4.7
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
5000 Hz
外殼材質
黃銅,不含鎳塗層
感應面材質
陶瓷
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.20 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

通用固定裝置

單頭連接線

雙頭連接線