登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BOS00J5

S-BOS M18 D

類型代碼:

BOS 18KF-NA-1PE-S4-C

型號系列
18KF-
尺寸
Ø 18 x 81.5 mm
介面
NPN 常開觸點(NO)
NPN 常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,能量型
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅外線
作用範圍
0-700 mm
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
品牌
全球化
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

光電感測器的固定角鐵

通用安裝系統

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03