登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BOS01U8

S-BOS M8 T

類型代碼:

BOS 08E-X-LS20-S49

型號系列
08E
尺寸
Ø 8 x 40 mm
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
輻射特性
平行
光線類型
雷射紅光
光斑大小
Ø 3.0 mm 光線出口
作用範圍
0-3 m
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

對照型光電感測器

通用固定裝置

單頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01