登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BOS012A

停產

擴散反射型光電感測器

類型代碼:

BOS 5K-PS-RH12-S75

聯絡請求

已停產
可以在下面找到合適的替代產品

推荐替代

BOS029M

BOS R090K-PU-RH10-S75

型號系列
5K
尺寸
10.8 x 43.2 x 19.5 mm
介面
PNP 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
在 60 mm 時的焦距,典型
光線類型
LED 紅光
光斑大小
Ø 5 mm 60 mm 時
作用範圍
40-200 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
品牌
全球化
技術文檔
  • 數據表

  • End of Life Announcement

  • MTTF證書

  • 處理

光電感測器的固定角鐵

通用安裝系統

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04