- 型號系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP 常閉觸點(NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 光線類型
- 紅外線型
- 作用範圍
- 0-20 m
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 品牌
- 全球化
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01