登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BOW002U

S-BOW B

類型代碼:

BOW B-0404-DU-C-S75

型號系列
B
尺寸
15 x 90 x 104 mm
活動窗口(PL x AL)
40 × 40 mm
介面
PNP 靜態-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)NPN 靜態-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
框式光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
紅外線型
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
鋁, 陽極化,黑色
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
15-30 VDC
認證
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

雙頭連接線

單頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11