登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BML0392

BML-S1H2-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284

絕對位置測量系統

尺寸
14 x 13 x 40 mm
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,12 針,0.3 m,PUR
外殼材質
介面
SSI;模擬正弦/餘弦 (1 Vpp ± 0,35 V)
測量範圍
64 mm
您對產品有任何疑問嗎?

數量規模

聯絡請求
主要特徵
尺寸
14 x 13 x 40 mm
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,12 針,0.3 m,PUR
外殼材質
介面
SSI;模擬正弦/餘弦 (1 Vpp ± 0,35 V)
測量範圍
64 mm
分辨率
0.9765625 µm
讀取距離
0.01...0.35 mm
最大線性偏差
±7 µm
工作電壓 Ub
4.75-5.25 VDC
環境溫度
-20...80 °C
運行方向
垂直於測量頭
介面編碼
二進位
認證
cURus
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎