登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BSI0016

S-BSI R65

類型代碼:

BSI R65K0-XA-MXP360-S115

測量原理
以 MEMS 為基礎的測量系統
測量軸
1
測量範圍
0-360°
工作電壓 Ub
12-30 VDC
介面
模擬,電壓 0-10 V
分辨率
≤ 0.01 °
精準度
±0.25°
接口
插接器,M12x1
外殼材質
塑膠
環境溫度
-40...80 °C
防護等級
IP67
認證
CE
cULus
WEEE
附加文本
可 360° 置中於垂直位置
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01