登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BSP00JA

S-BSP T

類型代碼:

BSP B400-HV004-A06A1A-S4

測量範圍
0...400 bar
精準度
±0.5 % FSO BFSL
過載壓力
1200 bar
爆裂壓力
1500 bar
工作電壓 Ub
8-32 VDC
模擬輸出
模擬,電流 4-20 mA
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
過程接口
G 1/2"(DIN 3852)
程序接口材料
不鏽鋼(1.4571)
密封環材料
無,焊接
外殼材質
不鏽鋼(1.4301)
媒介溫度
-40...125 °C
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

雙頭連接線

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02