- 接口
- 插接器, M5x0.5-插頭, 4-針, 0.3 m
- 規格
- 線形照明
- 尺寸
- 13 x 18 x 200 mm
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 耗電,最大
- 170 mA, 450 mA(加速模式)
- 運行方式
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - 數位輸入端
- 觸發器
- 材料
-
鋁 陽極化,黑色
玻璃 - 發光面
- 195 x 10 mm
- 光線類型
- LED 白光
- 照明強度(0.1 m)
- 3000 Lux 7850 Lux(加速模式)
- 色溫
- 5600 K
- 反射角
- 120 ° x 40 °
- 環境溫度
- -10...55 °C
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE - 防護等級
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04