- 產品群組
- 通用型處理器(BIS V)
- 介面
- CC-Link
- 支援的 RFID 技術
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM) - 可連接的讀寫頭/天線數量
- 4
- 工作電壓 Ub
- 24 V DC LPS 2 級
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄
- 環境溫度
- 0...60 °C
- 防護等級
- IP65,含插接器
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接口
- M12x1 插頭,5 針,A 編碼 M12x1 插口,5 針,A 編碼 7/8" 插頭,5 針
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01