登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BNI0082

S-BNI SL

類型代碼:

BNI IOL-802-102-Z036

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
5
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 309 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

雙頭連接線

人機介面的固定裝置

機械配件

單頭連接線

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50