登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BNI008M

用於Ethernet/IP的網路模組

類型代碼:

BNI EIP-508-105-R015

介面
乙太網/IP
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 4-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 4-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
Interface IIoT
REST API, MQTT
輸出電流,最大
2 A short-circuit proof and overload-proof
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
PPS
尺寸
68 x 42.9 x 226 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
輔助介面
8 個 IO-Link
IO-Link 版本
1.1.3
接口埠等級
類型 A
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

Balluff Engineering Tool

視覺通報裝置

IO-Link sensor/ actuator hubs

通用 IO-Link 介面

訊號轉換器

IO-Link 閥島插頭

安全性應用領域的 IO-Link 模組

IO-Link 訊號傳輸

Y 型分配器

設定輔助/工具

護蓋/護殼

機械配件

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

可由顧客自定規格的插拔連接器

面板接線座

T 型接頭

導軌型電源供應器

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02