登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BCC0FLW

BCC W323-W413-3E-300-TW0334-003

連接導線

接口 1
M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
電纜
FEP 耐焊接火花 黑色, 0.3 m
導線數量
3
電纜溫度,固定鋪設
-100...200 °C
您對產品有任何疑問嗎?

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
電纜
FEP 耐焊接火花 黑色, 0.3 m
導線數量
3
電纜溫度,固定鋪設
-100...200 °C
工作電壓 Ub
60 VDC/60 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP65/IP65
認證
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎