推薦配件
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,4-針
- 工作電壓顯示
- LED 綠色
- 開關功能顯示
- LED 黃色(8 個)
- 訊號類型
- PNP
- 電纜
- PUR 黑色, 10 m, 拖鏈相配
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 輸出電流,最大
- 4 A
- 總電流,最大
- 8 A
- 防護等級
- IP67
技術文檔
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08