- 接口 1
- M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼
- 工作電壓 Ub
- 30 VDC/30 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 3.0 A
- 防護等級
- IP67
- 環境溫度
- -25...85 °C
- 認證
- WEEE
技術文檔
-
數據表
-
處理
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06