- 產品群組
- HF(13.56 MHz)
- 尺寸
- Ø 18 x 65 mm
- 安裝
-
無金屬(緩衝區)
在金屬上
鋼製齊平 - 天線形狀
- 圓形
- 支援的數據載體類型
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4404)
- 環境溫度
- 0...70 °C
- 防護等級
-
IP68
IP69K - 認證
-
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01