- 規格
- 工業用攝影機
- 介面
- Gigabit 乙太網,POE
- 鏡頭連接
- C-Mount
- 尺寸
- 40 x 40 x 68.7 mm
- 感測器類型,視覺
- CMOS 1/1,8" 彩色全域快門(color global shutter)
- 感測器晶片
- Sony IMX265
- 圖面解析度
- 3.2 MP(2064 x 1544 畫素))
- 外殼材質
- 鋁, 粉末塗層
- 圖片格式
-
BayerRG8
BayerRG12Packed
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
BayerRG12p - 工作電壓 Ub
- 11-25 VDC
- 環境溫度
- 0...45 °C
- 認證
-
CE
FCC
EAC
WEEE - 防護等級
- IP40
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01