登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BID0008

很快就不再可用

應答機編碼安全感測器

類型代碼:

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92

聯絡請求

已下架

性能級別
e
安全性類別(EN ISO 13849-1)
4
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
編碼等級(EN ISO 14119)
反應時間,最大
100 ms
認證
安全性
cULus
CE
WEEE
作用原理
非接觸式(RFID)
起步方向
可任意BIS啟用的平面或側邊
所存儲的開關距離 Sao
4 mm
8 mm
安全關閉距離 Sar
18 mm
接口
電纜及插接器,M12x1,5 針,25 cm,PUR
開關輸出端
2 個 PNP-OSSD
安裝
安裝時可與邊緣齊平
尺寸
39.2 x 18 x 29.5 mm
環境溫度
-25...65 °C
防護等級
IP65
IP67
外殼材質
熱塑性塑膠
技術文檔
  • 數據表

  • End of Life Announcement

  • 處理

必備配件

怠工保護

雙頭連接線

編碼式安全感測器

安全固定裝置

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03