登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES0587

S-BES Q M

類型代碼:

BES Q08ZC-PSC30B-EZ02-519

尺寸
40 x 8 x 8 mm
結構
8x8
安裝
齊平
作用範圍
3 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
1000 Hz
外殼材質
鋅,壓鑄,塗層
感應面材質
PBT,塗層
接口
電纜,2.0 m,TPE
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用固定裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

導軌型電源供應器