推薦配件
- 尺寸
- 16 x 18.6 x 54 mm
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,12 針
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳, 鍍鉻
- 介面
- SSI;模擬正弦/餘弦 (1 Vpp ± 0,35 V)
- 測量範圍
- 8190 mm
- 分辨率
- 0.9765625 µm
- 讀取距離
- 0.01...1.3 mm
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -20...70 °C
- 運行方向
- 與測量頭同行
- 介面編碼
- 二進位
- 認證
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05