- 功能
- 模擬值顯示
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 輸入端,數量
- 2
- 模擬輸入端
- 模擬,電壓/模擬,電流 (-10-10 V/0-20 mA/4-20 mA)
- 分辨率
- ≤ 16 位元
- 模擬輸出
- 模擬,電壓/模擬,電流
- 感測器供電
- 24 V,最大 250 mA
- 環境溫度
- -20...60 °C
- 外殼前部防護方式
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE - 操作面板開口
- 43 x 91 mm
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01