登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

BES05RC

S-BES M HT

類型代碼:

BES M05EG-NSD08B-ES01-GS49-T

尺寸
Ø 5 x 42 mm
結構
M5x0.5
安裝
齊平
作用範圍
0.8 mm
開關輸出端
NPN-常開觸點(NO)
換接頻率
1.5 kHz
外殼材質
不鏽鋼(1.4104)
感應面材質
陶瓷
接口
電纜及插接器,M8x1,1 m,矽
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
0...135 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

雙頭連接線

導軌型電源供應器